NRV 10s H
Zawory zwrotne NRV 10s H dla R744 (CO2) mogą działać jako wewnętrzny zawór bezpieczeństwa, gdy są zainstalowane równolegle z zaworami kulowymi GBC lub zaworami odcinającymi na wlocie i wylocie komponentów do serwisowania. NRV 10s H może być również używany w liniach odszraniania gorącym gazem.
Features and benefits
- The valve ensures that refrigerant only flow in one direction
- Allows for internal pressure relief in the standstill system or during maintenance
- The valve can withstand 90 bar / 1305 psig differential pressure
- The valve can withstand 90 bar / 1305 psig maximum working pressure