Danfoss logo
4-way reversing valve coil, VHV-MOAT058A1, 0.60 m 061L2216

cewka 4-drożnego zaworu rewersyjnego, VHV-MOAT058A1

061L2216

Typ, oznaczenie: VHV-MOAT058A1, null: 24, Stopień ochrony: IP54, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEVDE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Coil mount, recom. torque [Nm] [max]1.96 Nm
Coil mount, recom. torque [Nm] [min]1.47 Nm
Contains batteriesNo
Częstotliwość [Hz]DC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]23.60 in
Długość kabla [m]0.600 m
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory 4-drogowe do zmiany kierunku przepływu
Klasa izolacjiB
Material DescriptionVHV Coil 4-way valve MOAT058A1 I/60
Cecha
Wartość
Nazwa produktucewka 4-drożnego zaworu rewersyjnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym120 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Pobór mocy [W]11.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Maks.]1.96 nm
Rekom. moment przy dokręcaniu cewki [Nm] [Min.]1.47 nm
Stopień ochronyIP54
Supply voltage [V] DC24.00 V
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]149 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-22 °F
Typ produktuVHV
Typ, oznaczenieVHV-MOAT058A1

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.241 Kilogram
Masa netto0.241 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.432 Liter
EAN/UPC5702428518666