Danfoss logo

4-drożny zawór rewersyjny

061L1397

Zakres temperatur czynnika [°C]: -30 - 160, Maks. OPD [bar]: 31, Min. OPD [bar]: 3, Projektowana konfiguracja Styl: G

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULMH12113
Certyfikaty, aprobatyCEUAUL
CewkaBrak
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówZawory 4-drogowe do zmiany kierunku przepływu
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. wyciek [cm³/min]30000 cm³/min
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 60U9G
Materiał przyłącza serwisowegoMiedź
Min. OPD [bar]3.000 bar
Min. OPD [psi]43.500 psi
Nazwa produktu4-drożny zawór rewersyjny
Odporność na drgania [m/s²]19.6 m/s²
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Projektowana konfiguracja StylG
Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [cal]2-5/8
Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [mm]67,00
Rozmiar przyłącza ssawnego [cal]2-5/8
Rozmiar przyłącza ssawnego [mm]67.00 mm
Cecha
Wartość
Rozmiar przyłącza tłocznego [cal]1-5/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [mm]41.20 mm
Standard kontroli odporności na drganiaJIS C 60068-2-6
Standard odporności na wstrząsyJIS C 60068-2-27
Temperatura medium, maks. [°C]160 °C
Temperatura medium, maks. [°F]320 °F
Temperatura medium, min. [°C]-30 °C
Temperatura medium, min. [°F]-22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]55 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]131 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-22 °F
Typ produktuSTF
Typ przyłącza tłocznegoMęski
Typ, oznaczenieSTF-60U9G
Warunki pracy 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Warunki pracy 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW]205.35 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW]187.68 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW]291.72 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW]266.54 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW]253.56 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW]226.92 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW]359.55 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW]321.72 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto23.15 Kilogram
Masa netto21 Kilogram
Objętość72.748 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255195634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm