Danfoss logo

4-drożny zawór rewersyjny

061L1387

Zakres temperatur czynnika [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31, Min. OPD [bar]: 3, Rozmiar przyłącza ssawnego [cal]: 1/2, Projektowana konfiguracja Styl: A

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULMH12113
Certyfikaty, aprobatyCEUL
CewkaBrak
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówZawory 4-drogowe do zmiany kierunku przepływu
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. wyciek [cm³/min]1500 cm³/min
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 02U39G
Materiał przyłącza serwisowegoMiedź
Min. OPD [bar]3.000 bar
Min. OPD [psi]43.500 psi
Nazwa produktu4-drożny zawór rewersyjny
Odporność na drgania [m/s²]19.6 m/s²
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Projektowana konfiguracja StylA
Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [cal]1/2
Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [mm]12,95
Rozmiar przyłącza ssawnego [cal]1/2
Rozmiar przyłącza ssawnego [mm]12.95 mm
Cecha
Wartość
Rozmiar przyłącza tłocznego [cal]3/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [mm]9.70 mm
Standard kontroli odporności na drganiaJIS C 60068-2-6
Standard odporności na wstrząsyJIS C 60068-2-27
Temperatura medium, maks. [°C]120 °C
Temperatura medium, maks. [°F]248 °F
Temperatura medium, min. [°C]-20 °C
Temperatura medium, min. [°F]-4 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]55 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]131 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
Typ produktuSTF
Typ przyłącza tłocznegoŻeńska
Typ, oznaczenieSTF-02U39G
Warunki pracy 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Warunki pracy 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW]6.96 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW]6.36 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW]9.88 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW]9.03 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW]8.59 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW]7.69 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW]12.18 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW]10.90 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto427 Gram
Masa netto370 Gram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255195344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm