Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0731D

061L1384

Medium temperature range [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Suction conn size [in]: 7/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCEVDE
CewkaNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktów4-way reversing valves
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Maks. wyciek [cm³/min]6000 cm³/min
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0731D I/6
Materiał przyłącza serwisowegoCopper
Min. OPD [bar]3.430 bar
Min. OPD [psi]49.748 psi
Nazwa produktu4-way reversing valve
Odporność na drgania [m/s²]19.6 m/s²
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym6 pc
Opakowanie, rodzajIndustrial pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Projektowana konfiguracja StylB
Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [cal]7/8
Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [mm]22,30
Rozmiar przyłącza ssawnego [cal]7/8
Rozmiar przyłącza ssawnego [mm]22.30 mm
Cecha
Wartość
Rozmiar przyłącza tłocznego [cal]3/4 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [mm]19.15 mm
Standard kontroli odporności na drganiaJIS C 60068-2-6
Standard odporności na wstrząsyJIS C 60068-2-27
Temperatura medium, maks. [°C]130 °C
Temperatura medium, maks. [°F]266 °F
Temperatura medium, min. [°C]-20 °C
Temperatura medium, min. [°F]-4 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]45 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]113 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
Typ produktuSTF
Typ przyłącza tłocznegoFEMALE
Typ, oznaczenieSTF-0731D
Warunki pracy 1 [°C]0°C sub-cooling
Warunki pracy 2 [°C]5°C sub-cooling
Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW]27.60 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW]23.58 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW]38.84 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW]33.20 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW]35.67 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW]30.91 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW]50.31 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW]43.60 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.5 Kilogram
Masa netto1.32 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255013600