Danfoss logo

4-drożny zawór rewersyjny

061L1379

Zakres temperatur czynnika [°C]: -20 - 130, Maks. OPD [bar]: 29.6, Min. OPD [bar]: 3.43, Rozmiar przyłącza ssawnego [cal]: 7/8, Projektowana konfiguracja Styl: B

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyCEVDE
CewkaBrak
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówZawory 4-drogowe do zmiany kierunku przepływu
Maks. OPD [bar]29.6 bar
Maks. OPD [psi]429.0 psi
Maks. OPD [psig]429 psig
Maks. wyciek [cm³/min]6000 cm³/min
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0458D I/24
Materiał przyłącza serwisowegoMiedź
Min. OPD [bar]3.430 bar
Min. OPD [psi]49.748 psi
Nazwa produktu4-drożny zawór rewersyjny
Odporność na drgania [m/s²]19.6 m/s²
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Projektowana konfiguracja StylB
Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [cal]7/8
Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [mm]22,40
Rozmiar przyłącza ssawnego [cal]7/8
Rozmiar przyłącza ssawnego [mm]22.40 mm
Cecha
Wartość
Rozmiar przyłącza tłocznego [cal]1/2 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [mm]12.80 mm
Standard kontroli odporności na drganiaJIS C 60068-2-6
Standard odporności na wstrząsyJIS C 60068-2-27
Temperatura medium, maks. [°C]130 °C
Temperatura medium, maks. [°F]266 °F
Temperatura medium, min. [°C]-20 °C
Temperatura medium, min. [°F]-4 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]45 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]113 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
Typ produktuSTF
Typ przyłącza tłocznegoŻeńska
Typ, oznaczenieSTF-0458D
Warunki pracy 1 [°C]0°C sub-cooling
Warunki pracy 2 [°C]5°C sub-cooling
Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW]16.10 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW]13.75 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW]22.66 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW]19.37 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW]20.81 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW]18.03 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW]29.35 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW]25.43 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.848 Kilogram
Masa netto0.191 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162959992