4-drożny zawór rewersyjny, STF-5017G
061L1360
Zakres temperatur czynnika [°C]: -30 - 160, Maks. OPD [bar]: 31, Min. OPD [bar]: 3, Rozmiar przyłącza ssawnego [cal]: 2 1/8, Projektowana konfiguracja Styl: G
061L1360
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEVDE |
| Cewka | Brak |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 49.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Zawory 4-drogowe do zmiany kierunku przepływu |
| Maks. OPD [bar] | 31.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 450.0 psi |
| Maks. OPD [psig] | 450 psig |
| Maks. wyciek [cm³/min] | 20000 cm³/min |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 5017G |
| Materiał przyłącza serwisowego | Miedź |
| Min. OPD [bar] | 3.000 bar |
| Min. OPD [psi] | 44.000 psi |
| Nazwa produktu | 4-drożny zawór rewersyjny |
| Odporność na drgania [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Projektowana konfiguracja Styl | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [cal] | 2 1/8 |
| Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [mm] | 54,4 |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [cal] | 2 1/8 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar przyłącza ssawnego [mm] | 54.40 mm |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [cal] | 1 5/8 in |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [mm] | 41.20 mm |
| SCIP dossier no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dossier product name | Four-way valve(1) |
| Standard kontroli odporności na drgania | JIS C 60068-2-6 |
| Standard odporności na wstrząsy | JIS C 60068-2-27 |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 160 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 320 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -22 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 131 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -22 °F |
| Typ produktu | STF |
| Typ przyłącza tłocznego | Męski |
| Typ, oznaczenie | STF-5017G |
| Warunki pracy 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Warunki pracy 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW] | 142.58 kW |
| Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW] | 121.81 kW |
| Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW] | 200.70 kW |
| Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW] | 171.53 kW |
| Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW] | 184.29 kW |
| Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW] | 159.70 kW |
| Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW] | 259.92 kW |
| Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW] | 225.28 kW |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 11.646 Kilogram |
| Masa netto | 0.37 Kilogram |
| Objętość | 48.195 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424157180 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |