Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-drożny zawór rewersyjny, STF-4017G

061L1359

Zakres temperatur czynnika [°C]: -30 - 160, Maks. OPD [bar]: 31, Min. OPD [bar]: 3, Rozmiar przyłącza ssawnego [cal]: 1 5/8, Projektowana konfiguracja Styl: G

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEVDE
CewkaBrak
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówZawory 4-drogowe do zmiany kierunku przepływu
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Maks. wyciek [cm³/min]15000 cm³/min
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 4017G
Materiał przyłącza serwisowegoMiedź
Min. OPD [bar]3.000 bar
Min. OPD [psi]44.000 psi
Nazwa produktu4-drożny zawór rewersyjny
Odporność na drgania [m/s²]19.6 m/s²
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Projektowana konfiguracja StylG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [cal]1 5/8
Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [mm]41,7
Rozmiar przyłącza ssawnego [cal]1 5/8
Cecha
Wartość
Rozmiar przyłącza ssawnego [mm]41.70 mm
Rozmiar przyłącza tłocznego [cal]1 5/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [mm]41.20 mm
SCIP dossier no.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product nameFour-way valve(1)
Standard kontroli odporności na drganiaJIS C 60068-2-6
Standard odporności na wstrząsyJIS C 60068-2-27
Temperatura medium, maks. [°C]160 °C
Temperatura medium, maks. [°F]320 °F
Temperatura medium, min. [°C]-30 °C
Temperatura medium, min. [°F]-22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]55 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]131 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-22 °F
Typ produktuSTF
Typ przyłącza tłocznegoMęski
Typ, oznaczenieSTF-4017G
Warunki pracy 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Warunki pracy 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW]110.87 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW]94.73 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW]156.07 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW]133.39 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW]143.31 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW]124.19 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW]202.13 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW]175.19 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto11.371 Kilogram
Masa netto0.37 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość48.195 Liter
EAN/UPC5702424157197