4-drożny zawór rewersyjny, STF-H0651
061L1353
Zakres temperatur czynnika [°C]: -30 - 130, Maks. OPD [bar]: 31, Min. OPD [bar]: 3, Rozmiar przyłącza ssawnego [cal]: 3/4, Projektowana konfiguracja Styl: B
061L1353
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEVDE |
| Cewka | Brak |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Zawory 4-drogowe do zmiany kierunku przepływu |
| Maks. OPD [bar] | 31.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 450.0 psi |
| Maks. OPD [psig] | 450 psig |
| Maks. wyciek [cm³/min] | 4000 cm³/min |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve H0651 I/24 |
| Materiał przyłącza serwisowego | Miedź |
| Min. OPD [bar] | 3.000 bar |
| Min. OPD [psi] | 44.000 psi |
| Nazwa produktu | 4-drożny zawór rewersyjny |
| Odporność na drgania [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Projektowana konfiguracja Styl | B |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [cal] | 3/4 |
| Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [mm] | 19,15 |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [cal] | 3/4 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar przyłącza ssawnego [mm] | 19.15 mm |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [cal] | 1/2 in |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [mm] | 12.80 mm |
| SCIP dossier no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dossier product name | Four-way valve(1) |
| Standard kontroli odporności na drgania | JIS C 60068-2-6 |
| Standard odporności na wstrząsy | JIS C 60068-2-27 |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 130 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 266 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -22 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 131 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -22 °F |
| Typ produktu | STF |
| Typ przyłącza tłocznego | Żeńska |
| Typ, oznaczenie | STF-H0651 |
| Warunki pracy 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Warunki pracy 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW] | 22.17 kW |
| Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW] | 18.95 kW |
| Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW] | 31.21 kW |
| Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW] | 26.68 kW |
| Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW] | 28.66 kW |
| Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW] | 24.84 kW |
| Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW] | 40.43 kW |
| Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW] | 35.04 kW |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.816 Kilogram |
| Masa netto | 0.37 Kilogram |
| Objętość | 1.776 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424157135 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |