4-drożny zawór rewersyjny, STF-H0167
061L1348
Zakres temperatur czynnika [°C]: -30 - 130, Maks. OPD [bar]: 31, Min. OPD [bar]: 3, Rozmiar przyłącza ssawnego [cal]: 3/8, Projektowana konfiguracja Styl: A
061L1348
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| Cewka | Brak |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Zawory 4-drogowe do zmiany kierunku przepływu |
| Maks. OPD [bar] | 31.0 bar |
| Maks. wyciek [cm³/min] | 1000 cm³/min |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve H0167 I/45 |
| Materiał przyłącza serwisowego | Miedź |
| Min. OPD [bar] | 3.000 bar |
| Nazwa produktu | 4-drożny zawór rewersyjny |
| Odporność na drgania [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 45 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Projektowana konfiguracja Styl | A |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [cal] | 3/8 |
| Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [mm] | 9,7 |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [cal] | 3/8 |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [mm] | 9.70 mm |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [cal] | 5/16 in |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar przyłącza tłocznego [mm] | 8.10 mm |
| SCIP dossier no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dossier product name | Four-way valve(1) |
| Standard kontroli odporności na drgania | JIS C 60068-2-6 |
| Standard odporności na wstrząsy | JIS C 60068-2-27 |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 130 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 266 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -22 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 131 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -22 °F |
| Typ produktu | STF |
| Typ przyłącza tłocznego | Żeńska |
| Typ, oznaczenie | STF-H0167 |
| Warunki pracy 1 [°C] | 0°C sub-cooling |
| Warunki pracy 2 [°C] | 5°C sub-cooling |
| Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW] | 4.27 kW |
| Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW] | 3.65 kW |
| Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW] | 6.01 kW |
| Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW] | 5.14 kW |
| Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW] | 5.52 kW |
| Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW] | 4.78 kW |
| Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW] | 7.79 kW |
| Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW] | 6.75 kW |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.236 Kilogram |
| Masa netto | 0.202 Kilogram |
| Objętość | 0.947 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162259085 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |