Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-drożny zawór rewersyjny, STF-0441G2

061L1325

Zakres temperatur czynnika [°C]: -20 - 140, Maks. OPD [bar]: 31, Min. OPD [bar]: 1.7, Rozmiar przyłącza ssawnego [cal]: 3/4, Projektowana konfiguracja Styl: B

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEVDE
CewkaBrak
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR134aR22R404AR407CR410A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory 4-drogowe do zmiany kierunku przepływu
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Maks. wyciek [cm³/min]4000 cm³/min
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0441G2 I/24
Materiał przyłącza serwisowegoMiedź
Min. OPD [bar]1.700 bar
Min. OPD [psi]24.000 psi
Nazwa produktu4-drożny zawór rewersyjny
Odporność na drgania [m/s²]19.6 m/s²
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Projektowana konfiguracja StylB
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [cal]3/4
Cecha
Wartość
Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [mm]19,15
Rozmiar przyłącza ssawnego [cal]3/4
Rozmiar przyłącza ssawnego [mm]19.15 mm
Rozmiar przyłącza tłocznego [cal]1/2 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [mm]12.80 mm
Standard kontroli odporności na drganiaJIS C 60068-2-6
Standard odporności na wstrząsyJIS C 60068-2-27
Temperatura medium, maks. [°C]140 °C
Temperatura medium, maks. [°F]284 °F
Temperatura medium, min. [°C]-20 °C
Temperatura medium, min. [°F]-4 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]55 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]131 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
Typ produktuSTF
Typ przyłącza tłocznegoŻeńska
Typ, oznaczenieSTF-0441G2
Warunki pracy 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Warunki pracy 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW]16.10 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW]13.75 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW]22.66 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW]19.37 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW]20.81 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW]18.03 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW]29.35 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW]25.43 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.856 Kilogram
Masa netto0.843 Kilogram
Objętość2.598 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428531740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm