Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-drożny zawór rewersyjny, STF-0745G3

061L1319

Zakres temperatur czynnika [°C]: -30 - 140, Maks. OPD [bar]: 35, Min. OPD [bar]: 3, Rozmiar przyłącza ssawnego [cal]: 1 1/8, Projektowana konfiguracja Styl: B

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEVDE
CewkaBrak
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory 4-drogowe do zmiany kierunku przepływu
Maks. OPD [bar]35.0 bar
Maks. OPD [psi]508.0 psi
Maks. OPD [psig]508 psig
Maks. wyciek [cm³/min]6000 cm³/min
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0745G3 I/6
Materiał przyłącza serwisowegoMiedź
Min. OPD [bar]3.000 bar
Min. OPD [psi]44.000 psi
Nazwa produktu4-drożny zawór rewersyjny
Odporność na drgania [m/s²]19.6 m/s²
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym6 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Projektowana konfiguracja StylB
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [cal]1 1/8
Cecha
Wartość
Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [mm]28,7
Rozmiar przyłącza ssawnego [cal]1 1/8
Rozmiar przyłącza ssawnego [mm]28.70 mm
Rozmiar przyłącza tłocznego [cal]7/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [mm]22.50 mm
Standard kontroli odporności na drganiaJIS C 60068-2-6
Standard odporności na wstrząsyJIS C 60068-2-27
Temperatura medium, maks. [°C]140 °C
Temperatura medium, maks. [°F]284 °F
Temperatura medium, min. [°C]-30 °C
Temperatura medium, min. [°F]-22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]55 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]131 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
Typ produktuSTF
Typ przyłącza tłocznegoŻeńska
Typ, oznaczenieSTF-0745G3
Warunki pracy 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Warunki pracy 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW]27.60 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW]23.58 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW]38.84 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW]33.20 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW]35.67 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW]30.91 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW]50.31 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW]43.60 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.69 Kilogram
Masa netto1.32 Kilogram
Objętość10.867 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428531689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm