Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0429

4-drożny zawór rewersyjny, STF-1514G3

061L1218

Zakres temperatur czynnika [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31, Min. OPD [bar]: 3, Rozmiar przyłącza ssawnego [cal]: 1 3/8, Projektowana konfiguracja Styl: F

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEVDE
CewkaBrak
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.0 bar
Contains batteriesNo
CzynnikR134aR22R404AR407CR410A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory 4-drogowe do zmiany kierunku przepływu
Maks. OPD [bar]31.0 bar
Maks. OPD [psi]450.0 psi
Maks. OPD [psig]450 psig
Maks. wyciek [cm³/min]6000 cm³/min
Material DescriptionSTF-1514G ( from 061L1172 )
Materiał przyłącza serwisowegoMiedź
Min. OPD [bar]3.000 bar
Min. OPD [psi]44.000 psi
Nazwa produktu4-drożny zawór rewersyjny
Odporność na drgania [m/s²]19.6 m/s²
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Projektowana konfiguracja StylF
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [cal]1 3/8
Cecha
Wartość
Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [mm]35,22
Rozmiar przyłącza ssawnego [cal]1 3/8
Rozmiar przyłącza ssawnego [mm]35.22 mm
Rozmiar przyłącza tłocznego [cal]1 1/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [mm]28.90 mm
Standard kontroli odporności na drganiaJIS C 60068-2-6
Standard odporności na wstrząsyJIS C 60068-2-27
Temperatura medium, maks. [°C]120 °C
Temperatura medium, maks. [°F]248 °F
Temperatura medium, min. [°C]-20 °C
Temperatura medium, min. [°F]-4 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]55 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]131 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
Typ produktuSTF
Typ przyłącza tłocznegoŻeńska
Typ, oznaczenieSTF-1514G3
Warunki pracy 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Warunki pracy 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW]28.91 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW]24.70 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW]40.69 kW
Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW]34.78 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW]37.37 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW]32.38 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW]52.70 kW
Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW]45.68 kW

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.595 Kilogram
Masa netto2.465 Kilogram
Objętość19.403 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428273527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm