4-drożny zawór rewersyjny, STF-1513G3
061L1217
Zakres temperatur czynnika [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bar]: 31, Min. OPD [bar]: 3, Rozmiar przyłącza ssawnego [cal]: 1 3/8, Projektowana konfiguracja Styl: F
061L1217
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEVDE |
| Cewka | Brak |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.0 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R134aR22R404AR407CR410A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Zawory 4-drogowe do zmiany kierunku przepływu |
| Maks. OPD [bar] | 31.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 450.0 psi |
| Maks. OPD [psig] | 450 psig |
| Maks. wyciek [cm³/min] | 6000 cm³/min |
| Material Description | STF-1513G ( from 061L1171) |
| Materiał przyłącza serwisowego | Miedź |
| Min. OPD [bar] | 3.000 bar |
| Min. OPD [psi] | 44.000 psi |
| Nazwa produktu | 4-drożny zawór rewersyjny |
| Odporność na drgania [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Projektowana konfiguracja Styl | F |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [cal] | 1 3/8 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar przyłącza parow./skrapl. [mm] | 35,22 |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [cal] | 1 3/8 |
| Rozmiar przyłącza ssawnego [mm] | 35.22 mm |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [cal] | 7/8 in |
| Rozmiar przyłącza tłocznego [mm] | 22.50 mm |
| Standard kontroli odporności na drgania | JIS C 60068-2-6 |
| Standard odporności na wstrząsy | JIS C 60068-2-27 |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 120 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 248 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -20 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -4 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 131 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
| Typ produktu | STF |
| Typ przyłącza tłocznego | Żeńska |
| Typ, oznaczenie | STF-1513G3 |
| Warunki pracy 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Warunki pracy 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW] | 28.91 kW |
| Wydajność R407C przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW] | 24.70 kW |
| Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW] | 40.69 kW |
| Wydajność R407C przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW] | 34.78 kW |
| Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 1) [kW] | 37.37 kW |
| Wydajność R410A przy Δp: 0,1bar (war. 2) [kW] | 32.38 kW |
| Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 1) [kW] | 52.70 kW |
| Wydajność R410A przy Δp: 0,2bar (war. 2) [kW] | 45.68 kW |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.546 Kilogram |
| Masa netto | 1.55 Kilogram |
| Objętość | 19.594 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273534 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |