Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

Termostat, UT 73

060H1802

Zakres temperatur [°C]: 2 - 40, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Długość kapilary [mm]: 2000, Stopień ochrony: IP00

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyCEEACEMCDLVDRoHSTYSK
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kapilary [mm]2000 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Material DescriptionUT 73 Thermostat I/48
Materiał rurki kapilarnejMiedź
Mechaniczna różnica załączeń (zakres pom.) [K]3.0 K
MontażMONTAŻ PANELOWY
Nazwa produktuTermostat
Obciążalność stykówAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym48 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczneŚruby zacisków puszki przyłączeniowej
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Stopień ochronyIP00
System stykówSPDT
Temperatura czujnika, maks. [°C]80 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]176.0 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]55 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]130 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-22 °F
Temperature range [°C] [max]40 °C
Temperature range [°C] [min]2 °C
Typ produktuUT 73
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]15/64 x 4 44/64 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
Zakres nastawy, maks. [°F]105 °F
Zakres nastawy, min. [°F]36 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.135 Kilogram
Masa netto0.07 Kilogram
Objętość0.66 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428567152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm