Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 72

060H1708

Zakres Temperatury [°C]: -30 - 30, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Stopień ochrony: IP20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyCEEACEMCDLVDRoHSTYSK
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kapilary [mm]3000 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Informacje dodatkoweSkala Fahrenheita
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Materiał rurki kapilarnejMiedź
Mechaniczna różnica załączeń (zakres pom.) [K]3.0 K
MontażŚciana
Nazwa produktuTermostat
Obciążalność stykówAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneŚruby zacisków puszki przyłączeniowej
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Stopień ochronyIP20
System stykówSPDT
Temperatura czujnika, maks. [°C]80 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]176.0 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]55 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]130 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-22 °F
Typ produktuUT 72
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]15/64 x 4 44/64 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
Zakres nastawy, maks. [°C]30 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]85 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-30 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-22 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.246 Kilogram
Masa netto0.094 Kilogram
Objętość1.061 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428567145
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm