Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 72

060H1506

Zakres Temperatury [°C]: -30 - 30, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Stopień ochrony: IP20
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: UT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinyTYSK
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kapilary [mm]2000 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Materiał rurki kapilarnejStal nierdzewna
Mechaniczna różnica załączeń (zakres pom.) [K]2.3 K
MontażŚciana
Nazwa produktuTermostat
Obciążalność stykówAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczneŚruby zacisków puszki przyłączeniowej
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Stopień ochronyIP20
System stykówSPDT
Temperatura czujnika, maks. [°C]60 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]140.0 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]55 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]130 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-22 °F
Typ produktuUT 72
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]15/64 x 5 19/64 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]6 x 150 mm
Zakres nastawy, maks. [°C]30 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]85 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-30 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-22 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.224 Kilogram
Masa netto0.135 Kilogram
Objętość1.119 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428529686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm