Termostat, UT 73
060H1302
Zakres Temperatury [°C]: 0 - 40, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Długość kapilary [mm]: 2000, Stopień ochrony: IP20
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: UT
Rekomendowany zamiennik: 060H1702
060H1302
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEACRoHSRoHS ChinyTYSK |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kapilary [mm] | 2000 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Material Description | UT 73 |
| Materiał rurki kapilarnej | Miedź |
| Montaż | Ściana |
| Nazwa produktu | Termostat |
| Obciążalność styków | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne | Śruby zacisków puszki przyłączeniowej |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP20 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura czujnika, maks. [°C] | 90 °C |
| Temperatura czujnika, maks. [°F] | 195.0 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 55 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 130 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -22 °F |
| Typ produktu | UT 73 |
| Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 40 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 105 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | 0 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | 32 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.238 Kilogram |
| Masa netto | 0.104 Kilogram |
| Objętość | 1.077 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529549 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |