Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 72

060H1104

Zakres Temperatury [°C]: -30 - 30, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Stopień ochrony: IP20
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: UT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinyTYSKUKCA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kapilary [in]59 1/16 in
Długość kapilary [mm]1500 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Material DescriptionUT 72
Materiał rurki kapilarnejMiedź
Mechaniczna różnica załączeń (zakres pom.) [K]2.3 K
MontażŚciana
Nazwa produktuTermostat
Obciążalność stykówAC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczneŚruby zacisków puszki przyłączeniowej
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Stopień ochronyIP20
System stykówSPDT
Temperatura czujnika, maks. [°C]60 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]140.0 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]55 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]130 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-22 °F
Typ produktuUT 72
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]15/64 x 5 43/64 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]6 x 144 mm
Zakres nastawy, maks. [°C]30 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]85 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-30 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-22 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.201 Kilogram
Masa netto0.128 Kilogram
Objętość1.799 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422072577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm