Danfoss logo
RT270/RT271 Differential temperature switch

Termostat, RT271

017D004466

Zakres Temperatury [°C]: 20 - 100, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Cylindryczny czujnik zdalny, Długość kapilary [mm]: 10000, Stopień ochrony: IP66
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: RT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS ChinyTYSK
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Czas zwolnienia przekaźnika [s]0 s
Części zamienneAkcesoria ogólneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kapilary [in]393 11/16 in
Długość kapilary [mm]10000 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Material DescriptionRT271 Thermostat M/8
Nastawa różnicy temp. [°C] [Maks.]20 °C
Nastawa różnicy temp. [°C] [Min.]0 °C
Nastawa różnicy temp. [°F] [Maks.]68 °F
Nastawa różnicy temp. [°F] [Min.]0 °F
Nazwa produktuTermostat
Obciążalność stykówAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym8 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2Drut: 0,2 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVZabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A
Podłączenie elektryczne, rozmiar2xPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisTermostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar3/8
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Różnica załączeń [°C]3.0 °C
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
SerwisWymienny system styków
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-4/-5
Stopień ochronyIP66
System stykówSPDT
Temperatura czujnika, maks. [°C]200 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]392.0 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-50 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-58 °F
Typ czujnikaCylindryczny czujnik zdalny
Typ produktuRT271
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]3/8 x 7 3/16 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]9.5 x 182 mm
Zakres nastawy, maks. [°C]100 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]210 °F
Zakres nastawy, min. [°C]20 °C
Zakres nastawy, min. [°F]70 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.281 Kilogram
Masa netto2.003 Kilogram
Objętość5.087 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428042758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm