Termostat, RT270
017D003166
Zakres temperatur [°C]: -30 - 40, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Cylindryczny czujnik zdalny, Długość kapilary [mm]: 5000, Stopień ochrony: IP66
017D003166
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyCCCCEEACLVDRoHSUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Czas zwolnienia przekaźnika [s] | 0 s |
| Części zamienne | Akcesoria ogólneAkcesoria do wyłączników |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Długość kapilary [in] | 196 7/8 in |
| Długość kapilary [mm] | 5000 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Material Description | RT 270 DIFF. THERMOSTAT 0-15oC |
| Nastawa różnicy temp. [°C] [Maks.] | 15 °C |
| Nastawa różnicy temp. [°C] [Min.] | 0 °C |
| Nastawa różnicy temp. [°F] [Maks.] | 59 °F |
| Nastawa różnicy temp. [°F] [Min.] | 0 °F |
| Nazwa produktu | Termostat |
| Obciążalność styków | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 9 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Przykręcane wejście kablowe |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 | Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2Drut: 0,2 – 2,5 mm2 |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości | Izolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVZabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2xPg 13.5 |
| Podłączenie elektryczne, standard | DIN 40430 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Termostat |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 3/8 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Różnica załączeń [°C] | 2.0 °C |
| SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP dossier product name | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Serwis | Wymienny system styków |
| Specyfikacja elektryczna | EN 60947-4/-5 |
| Stopień ochrony | IP66 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura czujnika, maks. [°C] | 65 °C |
| Temperatura czujnika, maks. [°F] | 149.0 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -50 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Typ czujnika | Cylindryczny czujnik zdalny |
| Typ produktu | RT270 |
| Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 3/8 x 4 1/4 in |
| Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 105 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -20 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.7 Kilogram |
| Masa netto | 1.422 Kilogram |
| Objętość | 4.715 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042789 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |