Danfoss logo
Thermostat, RT107E_017-515366

Termostat, RT123E

017-618366

Zakres temperatur [°C]: 150 - 250, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT złoty, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Długość kapilary [mm]: 5000, Stopień ochrony: IP66

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEX - kat. 2 - strefa 1RoHS ChinyCEEACRoHSTYSKUA
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileContains Liquids
Długość kapilary [in]196 7/8 in
Długość kapilary [mm]5000 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
HisterezaRegulowana
Histereza przy maks. nastawie, maks. [°C]9.0 °C
Histereza przy maks. nastawie, min. [°C]1.8 °C
Histereza przy min. nastawie, maks. [°C]30.0 °C
Histereza przy min. nastawie, min. [°C]6.5 °C
Material DescriptionRT123E Thermostat M/15 ATEX
Nazwa produktuTermostat
Obciążalność stykówCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym15 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2Drut: 0,2 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVZabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A
Podłączenie elektryczne, rozmiar2xPg 13.5
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisTermostat
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
SerwisWymienny system styków
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-4/-5
Stopień ochronyIP66
System stykówSPDT złoty
Temperatura czujnika, maks. [°C]300 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]572.0 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]149 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
Temperature range [°C] [max]250 °C
Temperature range [°C] [min]150 °C
TestATEX-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Typ czujnikaCzujnik oddalony
Typ produktuRT123E
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]3/8 x 4 1/4 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
Wypełnienie czujnika, rodzajCzęściowe
Zakres nastawy, maks. [°F]482 °F
Zakres nastawy, min. [°F]302 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.318 Kilogram
Masa netto0.974 Kilogram
Objętość2.685 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428986359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm