Termostat, RT115
017-519866
Zakres Temperatury [°C]: 10 - 35, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik pokojowy, Stopień ochrony: IP66
017-519866
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyCCCCEEACLVDRMRSRoHSTYSKUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Histereza | Niewymienny |
| Material Description | RT 115 THERMOSTAT |
| Nazwa produktu | Termostat |
| Obciążalność styków | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 15 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Przykręcane wejście kablowe |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 | Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2Drut: 0,2 – 2,5 mm2 |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości | Izolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVZabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2xPg 13.5 |
| Podłączenie elektryczne, standard | DIN 40430 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Produkt, opis | Termostat |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Różnica przy maks. nastawie [°C] | 1.8 °C |
| Różnica przy min. nastawie [°C] | 1.8 °C |
| SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP dossier product name | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Serwis | Wymienny system styków |
| Specyfikacja elektryczna | EN 60947-4/-5 |
| Stopień ochrony | IP66 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura czujnika, maks. [°C] | 92 °C |
| Temperatura czujnika, maks. [°F] | 198.0 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -50 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -58 °F |
| Typ czujnika | Czujnik pokojowy |
| Typ produktu | RT115 |
| Wypełnienie czujnika, rodzaj | Adsorpcja |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 35 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 95 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | 10 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | 50 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.96 Kilogram |
| Masa netto | 0.848 Kilogram |
| Objętość | 2.685 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423120574 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |