Danfoss logo
KPU 73 Thermostat (with E bulb)

Termostat, KPU77

060L5223

Termostat, Typ produktu: KPU77, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Zakres temperatur [°C] [Min]: 16, Zakres temperatur [°C] [Max]: 60

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULE31024
Certyfikaty, aprobatyCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Części w komplecieUchwyt kątowyŚruby
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [in]80 in
Długość kapilary [mm]2030 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
HisterezaRegulowana
Material DescriptionKPU77 THERMOSTAT
Nazwa produktuTermostat
Obciążalność stykówObciążenie pilota: 120/240 V DC 12 W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym14 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneOtwór
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiar7/8"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisRegulacja temperatury
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Różnica przy maks. nastawie [°F] [Maks.]18.0 °F
Cecha
Wartość
Różnica przy maks. nastawie [°F] [Min.]6.3 °F
Różnica przy min. nastawie [°F] [Maks.]18.0 °F
Różnica przy min. nastawie [°F] [Min.]6.0 °F
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-4/-5
Stopień ochronyIP30
Stopień ochrony NEMA (~)1
System stykówSPDT
Temperatura czujnika, maks. [°C]130 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]265.0 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]16 °C
Typ czujnikaCzujnik oddalony
Typ produktuKPU77
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznegofor ½ in male pipe thread
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]3/8 x 3 3/8 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]9.5 x 85 mm
Wypełnienie czujnika, rodzajAdsorpcja
Zakres nastawy, maks. [°F]140 °F
Zakres nastawy, min. [°F]60 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.79 Kilogram
Masa netto0.751 Kilogram
Objętość1.624 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428075749
Proposition 65Cancer