Termostat, KPU75
060L5221
Termostat, Typ produktu: KPU75, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Zdalny czujnik kanałowy, Zakres nastawy, min. [°C]: -1, Zakres nastawy, maks. [°C]: 35
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: KPU
060L5221
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikat UL | E31024 |
| Certyfikaty, aprobaty | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Uchwyt kątowyŚruby |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Długość kapilary [in] | 80 in |
| Długość kapilary [mm] | 2030 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Histereza | Regulowana |
| Material Description | KPU75 THERMOSTAT |
| Nazwa produktu | Termostat |
| Obciążalność styków | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAObciążenie pilota: 120/240 V DC 12 W |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 14 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Otwór |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 | Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości | Izolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 7/8" |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Regulacja temperatury |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Różnica przy maks. nastawie [°F] [Maks.] | 21.5 °F |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Różnica przy maks. nastawie [°F] [Min.] | 4.5 °F |
| Różnica przy min. nastawie [°F] [Maks.] | 29.0 °F |
| Różnica przy min. nastawie [°F] [Min.] | 6.0 °F |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Serwis | Brak |
| Specyfikacja elektryczna | EN 60947-4/-5 |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Stopień ochrony NEMA (~) | 1 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura czujnika, maks. [°C] | 110 °C |
| Temperatura czujnika, maks. [°F] | 230.0 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Typ czujnika | Zdalny czujnik kanałowy |
| Typ produktu | KPU75 |
| UL mark | Yes |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | Do gwintu rurowego męskiego ½ cala |
| Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 1 x 3 5/8 in |
| Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 25 x 125 mm |
| Wypełnienie czujnika, rodzaj | Adsorpcja |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 35 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 95 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -1 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | 30 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.887 Kilogram |
| Masa netto | 0.843 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1.555 Liter |
| EAN/UPC | 5702428075725 |