Danfoss logo
Thermostat, KPU73B, WEB060L8040

Termostat, KPU74B

060L5220

Termostat, Typ produktu: KPU74B, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie min., System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Zakres Temperatury [°C]: -18 - 27
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: KPU

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULE31024
Certyfikaty, aprobatyCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Części w komplecieUchwyt kątowyŚruby
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [in]80 in
Długość kapilary [mm]2030 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówRęcznie min.
Grupa produktówPresostaty i termostaty
HisterezaNiewymienny
Material DescriptionKPU74 TERMOSTAT
Nazwa produktuTermostat
Obciążalność styków120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAObciążenie pilota: 120/240 V DC 12 W
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym14 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneOtwór
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiar7/8"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisRegulacja temperatury
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Cecha
Wartość
Różnica przy maks. nastawie [°F]10.0 °F
Różnica przy min. nastawie [°F]10.0 °F
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-4/-5
Stopień ochronyIP30
Stopień ochrony NEMA (~)1
System stykówSPDT
Temperatura czujnika, maks. [°C]80 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]175.0 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Typ czujnikaCzujnik oddalony
Typ produktuKPU74B
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznegoDo gwintu rurowego męskiego ½ cala
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]1/4 x 3 3/4 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]6.4 x 95 mm
Wypełnienie czujnika, rodzajAdsorpcja
Zakres nastawy, maks. [°C]27 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]80 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-18 °C
Zakres nastawy, min. [°F]0 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.508 Kilogram
Masa netto0.445 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.241 Liter
EAN/UPC5702428075701