Danfoss logo
KPU 62 Thermostat (with C bulb)

Termostat, KPU68

060L5215

Termostat, Typ produktu: KPU68, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik pokojowy, Zakres temperatur [°C] [Min]: -5

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULE31024
Certyfikaty, aprobatyCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
HisterezaRegulowana
Material DescriptionKPU68 TERMOSTAT
Nazwa produktuTermostat
Obciążalność stykówObciążenie pilota: 120/240 V DC 12 W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym14 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneOtwór
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiar7/8"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisRegulacja temperatury
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Różnica przy maks. nastawie [°F] [Maks.]13.0 °F
Różnica przy maks. nastawie [°F] [Min.]3.0 °F
Różnica przy min. nastawie [°F] [Maks.]45.0 °F
Cecha
Wartość
Różnica przy min. nastawie [°F] [Min.]8.0 °F
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-4/-5
Stopień ochronyIP30
Stopień ochrony NEMA (~)1
System stykówSPDT
Temperatura czujnika, maks. [°C]121 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]250.0 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Temperature range [°C] [max]35 °C
Temperature range [°C] [min]-5 °C
Typ czujnikaCzujnik pokojowy
Typ produktuKPU68
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznegofor ½ in male pipe thread
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]1 1/2 x 1 1/4 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]40 x 30 mm
Wypełnienie czujnika, rodzajPara
Zakres nastawy, maks. [°F]95 °F
Zakres nastawy, min. [°F]25 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.727 Kilogram
Masa netto0.691 Kilogram
Objętość1.624 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428075602
Proposition 65Cancer