Termostat, KPU19
060L2152
Termostat, Typ produktu: KPU19, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik pokojowy, Zakres temperatur [°C] [Min]: -34, Zakres temperatur [°C] [Max]: 27
060L2152
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikat UL | E96053 |
| Certyfikaty, aprobaty | C UL US UL873 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Histereza | Regulowana |
| Material Description | KPU19 Thermostat |
| Nazwa produktu | Termostat |
| Obciążalność styków | 0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 16 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Otwór |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 | Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości | Izolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 7/8" |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Regulacja temperatury |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Różnica przy maks. nastawie [°F] | 12.6 °F |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Różnica przy min. nastawie [°F] | 3.6 °F |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Serwis | Brak |
| Specyfikacja elektryczna | EN 60947-4/-5 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Stopień ochrony NEMA (~) | 1 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura czujnika, maks. [°C] | 60 °C |
| Temperatura czujnika, maks. [°F] | 140.0 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 140 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -31 °F |
| Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Temperature range [°C] [max] | 27 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -34 °C |
| Typ czujnika | Czujnik pokojowy |
| Typ produktu | KPU19 |
| UL mark | Yes |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | for ½ in male pipe thread |
| Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 42 x 40 mm |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 80 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -30 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.45 Kilogram |
| Masa netto | 0.04 Kilogram |
| Objętość | 1.343 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428906586 |
| Proposition 65 | Cancer |