Danfoss logo
KPU 19 with remote bulb_060L2150, 060L2151

Termostat, KPU19

060L2151

Termostat, Typ produktu: KPU19, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NC), Typ czujnika: Czujnik oddalony, Zakres temperatur [°C] [Min]: -34, Zakres temperatur [°C] [Max]: 27

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULE96053
Certyfikaty, aprobatyC UL US UL873
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kapilary [in]80 in
Długość kapilary [mm]2000 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
HisterezaRegulowana
Material DescriptionKPU19 Thermostat
Nazwa produktuTermostat
Obciążalność styków0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym16 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneOtwór
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiar7/8"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisRegulacja temperatury
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Różnica przy maks. nastawie [°F]12.6 °F
Cecha
Wartość
Różnica przy min. nastawie [°F]3.6 °F
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-4/-5
Stopień ochronyIP20
Stopień ochrony NEMA (~)1
System stykówSPST(NC)
Temperatura czujnika, maks. [°C]60 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]140.0 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]140 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-35 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-31 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Temperature range [°C] [max]27 °C
Temperature range [°C] [min]-34 °C
Typ czujnikaCzujnik oddalony
Typ produktuKPU19
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznegofor ½ in male pipe thread
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]3/8 x 4 1/2 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
Zakres nastawy, maks. [°F]80 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-30 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.45 Kilogram
Masa netto0.04 Kilogram
Objętość1.343 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428906562
Proposition 65Cancer