Danfoss logo
KP73 Thermostat, WEB060L8029

Termostat, KP73

060L203666

Zakres temperatur [°C]: -26 - 15, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Dwupołożeniowy kontaktowy czujnik zdalny, Długość kapilary [mm]: 2030, Stopień ochrony: IP30

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULE31024
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Części w komplecieŚruby
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [in]80 in
Długość kapilary [mm]2030 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
HisterezaRegulowana
Histereza przy maks. nastawie, maks. [°C]18.0 °C
Histereza przy maks. nastawie, min. [°C]3.2 °C
Histereza przy min. nastawie, maks. [°C]20.0 °C
Histereza przy min. nastawie, min. [°C]3.5 °C
Material DescriptionKP 73 TERMOSTAT
Nazwa produktuTermostat
Obciążalność styków16 A rezystancyjny, jednofazowy8 A rezystancyjny, jednofazowyObciążenie pilota: 120/240 V AC 3 AObciążenie pilota: 240 V DC 12W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektrycznePrzyłącze przewodu okrętkowego
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiarNPSM 1/2 - 14
Podłączenie elektryczne, standardANSI/ASME B1.20.1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny060L201766
Produkt, opisTermostat
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Różnica przy maks. nastawie [°F] [Maks.]32.0 °F
Różnica przy maks. nastawie [°F] [Min.]6.0 °F
Różnica przy maks. nastawie [K] [Maks.]18.0 K
Różnica przy maks. nastawie [K] [Min.]3.2 K
Różnica przy min. nastawie [°F] [Maks.]36.0 °F
Różnica przy min. nastawie [°F] [Min.]6.0 °F
Różnica przy min. nastawie [K] [Maks.]20.0 K
Różnica przy min. nastawie [K] [Min.]3.5 K
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-4/-5
Stopień ochronyIP30
Stopień ochrony NEMA (~)1
System stykówSPDT
Temperatura czujnika, maks. [°C]80 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]176.0 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]150 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-26 °C
Typ czujnikaDwupołożeniowy kontaktowy czujnik zdalny
Typ produktuKP73
UL markYes
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]13/32 x 3 3/8 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]10 x 85 mm
Wypełnienie czujnika, rodzajAdsorpcja
Zakres nastawy, maks. [°F]60 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-15 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.384 Kilogram
Masa netto0.32 Kilogram
Objętość1.874 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428045438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm