Termostat, KP98
060L202466
Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie maks., System styków: 2 SPST(NC), Typ czujnika: Czujnik oddalony, Stopień ochrony: IP30, Długość kapilary [mm]: 1016
060L202466
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikat UL | E31024 |
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Długość kapilary [in] | 40 in |
| Długość kapilary [mm] | 1016 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja reset (strona lewa) | Ręcznie maks. |
| Funkcja reset (strona prawa) | Ręcznie maks. |
| Funkcja, przełączanie styków | Ręcznie maks. |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Histereza | Niewymienny |
| Material Description | KP 98 THERMOSTAT |
| Nazwa produktu | Termostat |
| Obciążalność styków | 16 A rezystancyjny, jednofazowy8 A rezystancyjny, jednofazowyObciążenie pilota: 120/240 V AC 3 AObciążenie pilota: 240 V DC 12W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Przyłącze przewodu okrętkowego |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 | Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości | Izolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | NPSM 1/2 - 14 |
| Podłączenie elektryczne, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Termostat |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Różnica przy maks. nastawie [°C] | 14.0 °C |
| Różnica przy maks. nastawie [°F] | 25.0 °F |
| Różnica przy maks. nastawie [K] | 14.0 K |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Różnica przy min. nastawie [°C] | 14.0 °C |
| Różnica przy min. nastawie [°F] | 25.0 °F |
| Różnica przy min. nastawie [K] | 14.0 K |
| SCIP dossier no. | bdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat with Zink |
| Serwis | Brak |
| Specyfikacja elektryczna | EN 60947-4/-5 |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Stopień ochrony NEMA (~) | 1 |
| System styków | 2 SPST(NC) |
| Temperatura czujnika, maks. [°C] | 150 °C |
| Temperatura czujnika, maks. [°F] | 302.0 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 150 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Typ czujnika | Czujnik oddalony |
| Typ produktu | KP98 |
| UL mark | Yes |
| Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
| Wypełnienie czujnika, rodzaj | Adsorpcja |
| Wyposażenie | Rurka kapilarna 80 cali po prawej stronie |
| Zakres temperatury (strona lewa) [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Zakres temperatury (strona lewa) [°C] [Min.] | 60 °C |
| Zakres temperatury (strona lewa) [°F] [Maks.] | 250 °F |
| Zakres temperatury (strona lewa) [°F] [Min.] | 140 °F |
| Zakres temperatury (strona prawa) [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Zakres temperatury (strona prawa) [°C] [Min.] | 100 °C |
| Zakres temperatury (strona prawa) [°F] [Maks.] | 350 °F |
| Zakres temperatury (strona prawa) [°F] [Min.] | 210 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.68 Kilogram |
| Masa netto | 0.62 Kilogram |
| Objętość | 1.993 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428016797 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |