Termostat, KP73
060L201766
Zakres temperatur [°C]: -26 - 15, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Dwupołożeniowy kontaktowy czujnik zdalny, Długość kapilary [mm]: 2030, Stopień ochrony: IP30
060L201766
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikat UL | E31024 |
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Śruby |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Długość kapilary [in] | 80 in |
| Długość kapilary [mm] | 2030 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Histereza | Regulowana |
| Histereza przy maks. nastawie, maks. [°C] | 18.0 °C |
| Histereza przy maks. nastawie, min. [°C] | 3.2 °C |
| Histereza przy min. nastawie, maks. [°C] | 20.0 °C |
| Histereza przy min. nastawie, min. [°C] | 3.5 °C |
| Material Description | KP 73 TERMOSTAT |
| Nazwa produktu | Termostat |
| Obciążalność styków | 16 A rezystancyjny, jednofazowy8 A rezystancyjny, jednofazowyObciążenie pilota: 120/240 V AC 3 AObciążenie pilota: 240 V DC 12W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 32 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Przyłącze przewodu okrętkowego |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 | Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości | Izolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | NPSM 1/2 - 14 |
| Podłączenie elektryczne, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt identyczny | 060L203666 |
| Produkt, opis | Termostat |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Różnica przy maks. nastawie [°F] [Maks.] | 32.0 °F |
| Różnica przy maks. nastawie [°F] [Min.] | 6.0 °F |
| Różnica przy maks. nastawie [K] [Maks.] | 18.0 K |
| Różnica przy maks. nastawie [K] [Min.] | 3.2 K |
| Różnica przy min. nastawie [°F] [Maks.] | 36.0 °F |
| Różnica przy min. nastawie [°F] [Min.] | 6.0 °F |
| Różnica przy min. nastawie [K] [Maks.] | 20.0 K |
| Różnica przy min. nastawie [K] [Min.] | 3.5 K |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Serwis | Brak |
| Specyfikacja elektryczna | EN 60947-4/-5 |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Stopień ochrony NEMA (~) | 1 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura czujnika, maks. [°C] | 80 °C |
| Temperatura czujnika, maks. [°F] | 176.0 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 150 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -26 °C |
| Typ czujnika | Dwupołożeniowy kontaktowy czujnik zdalny |
| Typ produktu | KP73 |
| UL mark | Yes |
| Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 13/32 x 3 3/8 in |
| Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 10 x 85 mm |
| Wypełnienie czujnika, rodzaj | Adsorpcja |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 60 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -15 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.482 Kilogram |
| Masa netto | 0.412 Kilogram |
| Objętość | 1.281 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428014816 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |