Termostat, KP TECA 3F
060L128366
Zakres temperatur [°C]: -30 - 15, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik rurki kapilarnej, Długość kapilary [mm]: 3000, Stopień ochrony: IP30
060L128366
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikat UL | E31024 |
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | ŚrubyUchwyt na ścianę |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Długość kapilary [in] | 118 in |
| Długość kapilary [mm] | 3000 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Histereza | Regulowana |
| Histereza przy maks. nastawie, maks. [°C] | 7.0 °C |
| Histereza przy maks. nastawie, min. [°C] | 1.5 °C |
| Histereza przy min. nastawie, maks. [°C] | 23.0 °C |
| Histereza przy min. nastawie, min. [°C] | 5.5 °C |
| Material Description | KP TECA 3F Thermostat M/14 |
| Nazwa produktu | Termostat |
| Obciążalność styków | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 14 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Gumowa dławnica przewodu |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 | Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości | Izolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 6-14 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Produkt, opis | Termostat |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Różnica przy maks. nastawie [K] [Maks.] | 7.0 K |
| Różnica przy maks. nastawie [K] [Min.] | 1.5 K |
| Różnica przy min. nastawie [K] [Maks.] | 23.0 K |
| Różnica przy min. nastawie [K] [Min.] | 5.5 K |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| Serwis | Brak |
| Specyfikacja elektryczna | EN 60947-5 |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Stopień ochrony NEMA (~) | 1 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura czujnika, maks. [°C] | 120 °C |
| Temperatura czujnika, maks. [°F] | 248.0 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 150 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Typ czujnika | Czujnik rurki kapilarnej |
| Typ produktu | KP TECA 3F |
| UL mark | Yes |
| Wypełnienie czujnika, rodzaj | Para |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 59 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -22 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.606 Kilogram |
| Masa netto | 0.007 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1.468 Liter |
| EAN/UPC | 5702424294571 |