Danfoss logo
KP61 Thermostat M, WEB060L8002

Termostat, KP61

060L126766

Zakres temperatur [°C]: -30 - 15, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik rurki kapilarnej, Długość kapilary [mm]: 3000, Stopień ochrony: IP30

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULE31024
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Części w komplecieŚrubyUchwyt na ścianę
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [in]118 in
Długość kapilary [mm]3000 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
HisterezaRegulowana
Histereza przy maks. nastawie, maks. [°C]7.0 °C
Histereza przy maks. nastawie, min. [°C]1.5 °C
Histereza przy min. nastawie, maks. [°C]23.0 °C
Histereza przy min. nastawie, min. [°C]5.5 °C
Material DescriptionKP61 Thermostat M/14
Nazwa produktuTermostat
Obciążalność stykówAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym14 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneGumowa dławnica przewodu
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiar6-14 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Cecha
Wartość
Produkt, opisTermostat
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Różnica przy maks. nastawie [K] [Maks.]7.0 K
Różnica przy maks. nastawie [K] [Min.]1.5 K
Różnica przy min. nastawie [K] [Maks.]23.0 K
Różnica przy min. nastawie [K] [Min.]5.5 K
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-5
Stopień ochronyIP30
Stopień ochrony NEMA (~)1
System stykówSPDT
Temperatura czujnika, maks. [°C]120 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]248.0 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]150 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Typ czujnikaCzujnik rurki kapilarnej
Typ produktuKP61
UL markYes
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]2.5 x 500 mm
Wypełnienie czujnika, rodzajPara
Zakres nastawy, maks. [°F]59 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-22 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.608 Kilogram
Masa netto0.52 Kilogram
Objętość1.468 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428941686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm