Danfoss logo
Thermostat, WEB060L8033

Termostat, KP79

060L115966

Zakres Temperatury [°C]: 50 - 100, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Długość kapilary [mm]: 2000, Stopień ochrony: IP30
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: KP, KP

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULE31024MH27572
Certyfikaty, aprobatyBVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinyc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [in]78 3/4 in
Długość kapilary [mm]2000 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
HisterezaNiewymienny
Histereza przy maks. nastawie, maks. [°C]15.0 °C
Histereza przy maks. nastawie, min. [°C]5.0 °C
Histereza przy min. nastawie, maks. [°C]15.0 °C
Histereza przy min. nastawie, min. [°C]5.0 °C
In scope of WEEEYes
Material DescriptionTHERMOSTAT KP 79
Mechaniczna różnica załączeń (zakres pom.) [K]15.0 K
Nastawa fabryczna (zakres pom.) [°C]65.0 °C
Nastawa fabryczna (zakres pom.) [°F]149.0 °F
Nazwa produktuTermostat
Obciążalność stykówAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym14 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneGumowa dławnica przewodu
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiar6-14 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Cecha
Wartość
Produkt, opisTermostat
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Różnica przy maks. nastawie [K] [Maks.]15.0 K
Różnica przy maks. nastawie [K] [Min.]5.0 K
Różnica przy min. nastawie [K] [Maks.]15.0 K
Różnica przy min. nastawie [K] [Min.]5.0 K
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-5
Stopień ochronyIP30
Stopień ochrony NEMA (~)1
Sygnał alarmuWzrastający
System stykówSPDT
Temperatura czujnika, maks. [°C]150 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]302.0 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]150 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Typ czujnikaCzujnik oddalony
Typ nastawy fabrycznejDedykowany
Typ produktuKP79
UL markYes
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]3/8 x 3 3/8 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]9.5 x 85 mm
Wypełnienie czujnika, rodzajAdsorpcja
Zakres nastawy, maks. [°C]100 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]212 °F
Zakres nastawy, min. [°C]50 °C
Zakres nastawy, min. [°F]122 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.438 Kilogram
Masa netto0.369 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.468 Liter
EAN/UPC5715162456859