Danfoss logo
KP81 Thermostat, WEB060L8034

Termostat, KP81

060L115566

Zakres temperatur [°C]: 80 - 150, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie maks., System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Długość kapilary [mm]: 2000, Stopień ochrony: IP30

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULE31024MH27572
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [in]78 3/4 in
Długość kapilary [mm]2000 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówRęcznie maks.
Grupa produktówPresostaty i termostaty
HisterezaNiewymienny
Material DescriptionKP 81 THERMOSTAT
Nazwa produktuTermostat
Obciążalność stykówAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym32 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Podłączenie elektryczneGumowa dławnica przewodu
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiar6-14 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny060L115666
Produkt, opisTermostat
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Cecha
Wartość
Różnica przy maks. nastawie [°C]9.0 °C
Różnica przy maks. nastawie [K]9.0 K
Różnica przy min. nastawie [°C]9.0 °C
Różnica przy min. nastawie [K]9.0 K
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-5
Stopień ochronyIP30
Stopień ochrony NEMA (~)1
System stykówSPDT
Temperatura czujnika, maks. [°C]200 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]392.0 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]150 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]80 °C
Typ czujnikaCzujnik oddalony
Typ produktuKP81
UL markYes
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]3/8 x 3 3/8 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]9.5 x 85 mm
Wypełnienie czujnika, rodzajAdsorpcja
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°F]176 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.432 Kilogram
Masa netto0.368 Kilogram
Objętość1.281 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423148745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm