Danfoss logo
KP73 Thermostat M/14, WEB060L8044

Termostat, KP73

060L113066

Zakres temperatur [°C]: -25 - 15, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Długość kapilary [mm]: 5000, Stopień ochrony: IP30

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULE31024
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [in]196 7/8 in
Długość kapilary [mm]5000 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
HisterezaRegulowana
Histereza przy maks. nastawie, maks. [°C]7.0 °C
Histereza przy maks. nastawie, min. [°C]3.0 °C
Histereza przy min. nastawie, maks. [°C]10.0 °C
Histereza przy min. nastawie, min. [°C]3.5 °C
Material DescriptionKP 73 TERMOSTAT
Nazwa produktuTermostat
Obciążalność stykówAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym14 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneGumowa dławnica przewodu
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiar6-14 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisTermostat
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Różnica przy maks. nastawie [K] [Maks.]7.0 K
Różnica przy maks. nastawie [K] [Min.]3.0 K
Różnica przy min. nastawie [K] [Maks.]10.0 K
Różnica przy min. nastawie [K] [Min.]3.5 K
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-5
Stopień ochronyIP30
Stopień ochrony NEMA (~)1
System stykówSPDT
Temperatura czujnika, maks. [°C]80 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]176.0 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]150 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Typ czujnikaCzujnik oddalony
Typ produktuKP73
UL markYes
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]3/8 x 4 1/2 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]9.5 x 115 mm
Wypełnienie czujnika, rodzajAdsorpcja
Zakres nastawy, maks. [°F]59 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-13 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.552 Kilogram
Masa netto0.482 Kilogram
Objętość1.468 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428016483
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm