Termostat, BLS
061G7011
Presostaty i termostaty
061G7011
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kapilary [mm] | 1000 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Material Description | BLS Thermostat C1020L1Q08 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Termostat |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 18 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Brak |
| Typ produktu | BLS |
| Typ, oznaczenie | BLS-C1020L1Q08 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 20 °C |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -20 °C |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.431 Kilogram |
| Masa netto | 0.427 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.979 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276689 |