Danfoss logo
 Thermostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C 061H1029

Termostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C

061H1029

Zakres temp. otoczenia [°C]: -30 - 100, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NC)
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Termostaty

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneBrak
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]23.60 in
Długość kabla [m]0.600 m
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
HisterezaNiewymienny
Material Description465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200
Nazwa produktuTermostat
Cecha
Wartość
Obciążalność styków15 A, 250 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym200 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Różnica załączeń [°C]18.0 °C
SerwisBrak
System stykówSPST(NC)
Temperatura otoczenia, maks. [°C]100 °C
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Typ produktuBi-metal
Typ, oznaczenie465424L100
Uwagi do przyłącza elektrycznegoWires

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto85 Gram
Masa netto80 Gram
Cecha
Wartość
Objętość0.197 Liter
EAN/UPC5702428276016