Wtyk
061F1304
Zastosowanie produktu: ACB, Funkcja: Wodoodporny korek gumowy, Zastosowanie produktu, uwagi: Dla wersji ze stykami płaskimi
061F1304
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | Wodoodporny korek gumowy |
| Grupa produktów | Akcesoria do przełączników |
| Material Description | ACB_PARTS |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Wtyk |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 300 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Accessory |
| Zastosowanie produktu | ACB |
| Zastosowanie produktu, uwagi | Dla wersji ze stykami płaskimi |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.216 Kilogram |
| Masa netto | 0.205 Kilogram |
| Objętość | 0.457 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428268356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |