Akcesoria do przełączników, Pokrętło regulacyjne
060-1096
Typ, wersja: Akcesoria, Zastosowanie produktu: UT 73, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 48
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Części zamienne i akcesoria dla presostatów i termostatów
060-1096
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Akcesoria do przełączników |
| Informacje dodatkowe | 0 - 40 °C / 32 - 105 °F |
| Material Description | SETTING KNOB UT 73,0/+40°C IP 48 PCS |
| Nazwa produktu | Pokrętło regulacyjne |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 48 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Zastosowanie produktu | UT 73 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 10 Gram |
| Masa netto | 8 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.092 Liter |
| EAN/UPC | 5702422064862 |