Danfoss logo
Accessory _ Packing

Akcesoria do przełączników, Pokrętło regulacyjne

060-1068

Typ produktu: Akcesoria, Zastosowanie produktu: UT 72, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 48
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Części zamienne i akcesoria dla presostatów i termostatów

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówAkcesoria do przełączników
Informacje dodatkowe-30 - 30 °C / -22 - 85 °F
Material DescriptionAccessories UT Knob °F
Nazwa produktuPokrętło regulacyjne
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym48 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Typ produktuAkcesoria
Zastosowanie produktuUT 72

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.009 Kilogram
Masa netto0.001 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.059 Liter
EAN/UPC5702428243315