Akcesoria do przełączników, Tłumik
060-104866
Typ, oznaczenie: Tłumik, Zastosowanie produktu: KP, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20
060-104866
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Akcesoria do przełączników |
| Material Description | AKCESORIA DO PRESOSTATrW |
| Nazwa produktu | Tłumik |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal] | 1/4 in |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego | Śrubunek |
| Typ, oznaczenie | Tłumik |
| Zastosowanie produktu | KP |
| Zastosowanie produktu, uwagi | Ø 0.3 mm hole |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.011 Kilogram |
| Masa netto | 0.049 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017565 |