Danfoss logo
KP, cut-away, sparepart drawing

Akcesoria do przełączników, Nypel do spawania

060-005766

Typ, oznaczenie: Nypel do spawania, Zastosowanie produktu: KP, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie1 x podkładka Al.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAkcesoria do przełączników
Informacje dodatkoweØ6x150 external
Material DescriptionAKCESORIA DO PRESOSTATrW
Nazwa produktuNypel do spawania
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze uwagiTube Ø6 x 150 external
REACH Candidate List substancesNo
Rozm. przył. wlotowego ciśn. [mm]10 x 0.75
Typ produktuAkcesoria
Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowegoM
Typ, oznaczenieNypel do spawania
Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzneFemale
Zastosowanie produktuKP

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.032 Kilogram
Masa netto0.028 Kilogram
Objętość1.993 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428017329
Proposition 65No significant risk