Presostat różnicowy, WNS
061G4043
Presostat różnicowy, Typ produktu: WNS
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Presostaty
061G4043
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Brak |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Material Description | WNS Diff. Pressure Switch C102X |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Presostat różnicowy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Brak |
| Typ produktu | WNS |
| Typ, oznaczenie | WNS-C102X |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.625 Kilogram |
| Masa netto | 0.594 Kilogram |
| Objętość | 1.229 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428277457 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |