Danfoss logo
RT116E Pressure switch, G3/8,, code 017-520166

Presostat, RT121E

017-618466

Zakres regulacji [bar] Pe: -1 - 0, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.09 - 0.4, System styków: SPDT złoty, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Zew., Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 7

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyATEX - kat. 2 - strefa 1RoHS ChinyCCCCEEACLVDNKKRINARoHSTYSKUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]8.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]116.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]7.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]100 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element do pomiaru ciśnieniaMieszek
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
In scope of WEEEYes
Material DescriptionRT121E Pressure Switch M/15 ATEX
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar]0.40 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi]5.80 psi
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar]0.09 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi]1.30 psi
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym15 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2Drut: 0,2 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVZabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A
Podłączenie elektryczne, rozmiar2xPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar3/8
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
SerwisWymienny system styków
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-4/-5
Stopień ochronyIP66
System stykówSPDT złoty
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]149 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
TestATEX-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Typ produktuRT121E
Zakres regulacji29.5 inHg - 0 psig
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]-1.00 bar
Zakres regulacji, maks. [bar]0.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.113 Kilogram
Masa netto0.858 Kilogram
Objętość2.685 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428046558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm