Danfoss logo
RT116 Pressure switch, G3/8, no code

Presostat, RT116

017-617666

Zakres regulacji [bar] Pe: 1 - 10, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.33 - 1.3, System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Zew., Stopień ochrony: IP65, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 22
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: RT, RT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyBVCCCCECMIMDNVEACGLKRLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinyTYSK
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]25.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]363.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]22.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]320 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element do pomiaru ciśnieniaMieszek
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
In scope of WEEEYes
Material DescriptionRT116 Pressure Switch M/15
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar]1.30 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi]18.90 psi
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar]0.33 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi]4.80 psi
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówAC15=3 A, 250 VAC1=10 A, 250 VAC3=4 A, 250 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 250 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym15 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneWtyczka DIN
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2Drut: 0,2 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVZabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 11
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar3/8
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
SerwisWymienny system styków
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-4/-5
Stopień ochronyIP65
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Typ produktuRT116
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]1.00 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.]145.00 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.]14.50 psig
Zakres regulacji, maks. [bar]10.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.982 Kilogram
Masa netto0.854 Kilogram
Objętość2.685 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428477734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm