Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

Presostat, RT110

017-529266

Zakres regulacji [bar] Pe: 0.2 - 3, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.08 - 0.25, System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Zew., Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 7

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyBVCCCCEDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]8.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]116.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]7.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]100 psig
Contact rating @ 250K cyclesAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element do pomiaru ciśnieniaMieszek
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIV
Material DescriptionRT 110 PRESSURE CONTROL 3/8''
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar]0.25 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi]3.60 psi
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar]0.08 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi]1.20 psi
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym15 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2Drut: 0,2 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVZabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A
Podłączenie elektryczne, rozmiar2xPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar3/8
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
SerwisWymienny system styków
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-4/-5
Stopień ochronyIP66
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-50 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-58 °F
Typ produktuRT110
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]0.20 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.]43.50 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.]2.90 psig
Zakres regulacji, maks. [bar]3.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.001 Kilogram
Masa netto0.896 Kilogram
Objętość2.685 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423121335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm