Presostat, RT200
017-524066
Zakres regulacji [bar] Pe: 0.2 - 6, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.25 - 1.2, System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Zew., Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 22
017-524066
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyBVCCCCEDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 25.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 363.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 22.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 320 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| Czynnik | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element do pomiaru ciśnienia | Mieszek |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | RT 200 PRESSURE CONTROL |
| Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar] | 1.20 bar |
| Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi] | 17.40 psi |
| Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar] | 0.25 bar |
| Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi] | 3.60 psi |
| Nazwa produktu | Presostat |
| Obciążalność styków | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 15 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne | Przykręcane wejście kablowe |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 | Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2Drut: 0,2 – 2,5 mm2 |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości | Izolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVZabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2xPg 13.5 |
| Podłączenie elektryczne, standard | DIN 40430 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Presostat |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 3/8 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dossier product name | RT Presso_Diff.Presso |
| Serwis | Wymienny system styków |
| Specyfikacja elektryczna | EN 60947-4/-5 |
| Stopień ochrony | IP66 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -50 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -58 °F |
| Typ produktu | RT200 |
| Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | 0.20 bar |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 87.00 psig |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 2.90 psig |
| Zakres regulacji, maks. [bar] | 6.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.974 Kilogram |
| Masa netto | 0.85 Kilogram |
| Objętość | 2.685 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423120949 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |