Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

Presostat, RT6AS

017-507666

Zakres regulacji [bar] Pe: 10 - 28, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 1.5, System styków: SPDT, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie maks., Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Zew., Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 34

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyCCCCEEACLVDPEDRoHSUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]38.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]551.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]34.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]495 psig
Ciśnienie rozrywające [bar]136.0 bar
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
CzynnikR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element do pomiaru ciśnieniaMieszek
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja, przełączanie stykówRęcznie maks.
Grupa produktówPresostaty i termostaty
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIV
Material DescriptionRT6AS PRESSOSTAT
Mechaniczna różnica załączeń [bar]1.50 bar
Mechaniczna różnica załączeń [psi]14.50 psi
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym15 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2Drut: 0,2 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVZabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A
Podłączenie elektryczne, rozmiar2xPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe uwagiNypel do spawania d 6,5/D 10 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar3/8
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
SerwisWymienny system styków
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-4/-5
Stopień ochronyIP66
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Typ produktuRT6AS
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]10.00 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.]406.10 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.]145.00 psig
Zakres regulacji, maks. [bar]28.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.096 Kilogram
Masa netto0.986 Kilogram
Objętość2.685 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428517454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm